
calcActive())">
Emniyet yolvericiler SIL, TeSys island, 30A AC-1, 25A AC-3, 11kW / 15hp
TPRSS025
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

TPRSS025
Emniyet yolvericiler SIL, TeSys island, 30A AC-1, 25A AC-3, 11kW / 15hp
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bir TPRSM001 modülü ve bir harici güvenlik cihazı ile bağlantılı olarak, IEC 61508'e uygun güvenlikle ilgili sistemler için kullanılabilir Termal aşırı yük (ayar 0.5-25A, açma sınıfı 5-30), faz kaybı, faz dengesizliği ve ters çevirme, uzun başlatma (durma), kilitli rotor (sıkışma), hızlı döngü kilitleme, toprak akımı algılama gibi motor koruma işlevleri sağlar Yükün izlenmesi, bir TPRVM001 gerilim modülüyle ilişkilendirildiğinde maksimum/ortalama gerilimleri ve akımları, anahtarlama döngülerinin sayısını, arıza sayısını, aktif ve reaktif gücü/enerjiyi içerir TeSys Island konfigürasyonunun diğer modülleri ile birlikte DIN rayına montaj sağlanır Multi standart sertifikalı (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium uyumlu (RoHS/REACh).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 30 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 772.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | SIL motor yol verici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 121 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.718 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.718 kg |
Motor yolverici tipi | Doğrudan hat |
Genişlik | 45 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 0.5-25 A |
Derinlik | 115 mm |
Yükseklik | 121 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Maksimum çalışma hızı | 3600 cyc/mn AC-3 |
Bağıl Nem | 5-95 % |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 480 V AC 47...63 Hz for overvoltage cat. III & <= 690 V AC 47...63 Hz for overvoltage cat. II |
Mekanik dayanıklılık | 30 Mcycles |
seri | TeSys |
ürün adı | TeSys adası |
montaj modu | yatay ve dikey (35 mm simetrik DIN rayı) |
kirletme derecesi | 2 |
ortalama empedans | 2 mOhm - Ith 30 A 50 Hz |
kutup başına güç dağılımı | 1.25 W AC-3 - Ith 25 A & 1.8 W AC-1 - Ith 30 A |
Ürün ya da bileşen tipi | SIL motor yol verici |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | III for Ue <= 480 V & II for Ue <= 690 V |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
akım tüketimi | 160 mA contactor sealed & 160 mA contactor closing |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunUL 94 & 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 & 650 °C 'e uygunIEC 60695-2-12 |
sıfırlama | remotely or automatically |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-50 °C değer kaybı olmadan & 50-60 °C akım değer kaybı ile |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan |
güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 & B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
güvenlik fonksiyonu | safe stop: category 0 conforming to IEC 60204-1 when associated with a TPRSM module & safe stop: category 1 conforming to IEC 60204-1 when associated with a TPRSM module |
asiri yük açma sinifi | sınıf 5…30 |
Irms nominal kapama kapasitesi | 450 A at 440 V conforming to IEC 60947 |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-2,AC-3,AC-4,AC-3e |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın