
calcActive())">
EcoStruxure I/O Akıllı Bağlantı, Modbus, RS485 İletişim Modülü
A9XMSB11
19.650 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9XMSB11
EcoStruxure I/O Akıllı Bağlantı, Modbus, RS485 İletişim Modülü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
EcoStruxure I/O Akıllı Bağlantı, Modbus, RS485 İletişim Modülü
19.650 TL
Tanım
Modbus RS485 konnektörü sayesinde bir Master SmartLink SI B ile ilişkilendirilmesi gerekir Ethernet konnektörü sayesinde Acti 9 cihazlarından bir PLC veya ağ izleme sistemine veri aktarmak için kullanılır C60, C120, DPN, ID ve C60H-DC için OF+SD24, RCA iC60 ve Reflex iC60 için Ti24 ile de bağlantı sağlar Linergy FM80 üzerine montaj için 1 adet güç kaynağı konnektörü 24VDC, 2 adet civata ile birlikte sağlanmaktadır Bağlantı Modbus, RTU, RS485 seri bağlantıdır Aktarım hızı 9600'den 19200 baud'a kadar kendi kendine uyarlanabilir Modbus adresleme aralığı 1 ila 99'dur 4 pinli konnektör tipi bir bus'tır Bu bir soketli bağlantıdır Baranın maksimum uzunluğu 1000m'dir Maksimum kablo uzunluğu 500m'dir Maksimum giriş akımı 1,5A Maksimum ani akım 3A'dır Koruma derecesi IP20 Kirlilik derecesi 3 RoHS direktifine uygundur Belleği kaydetme süresi 10 yıldır Ebatlar (G) 359mm x (Y) 23mm x (D) 42mm Ağırlığı 195g Çalışma sıcaklığı -25°C ila + 60°C ve dikey montajda yalnızca +50°C Depolama sıcaklığı -40°C ila + 80°C Bu ürün IEC/EN 61131-2 standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 32 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın