EasyLogic PM2230, Enerji Kalite Analizörü, 31. harmoniğe kadar harmonik ölçümü, LCD ekran, RS485 port üzerinden haberleşme class 0.5S
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
EasyLogic PM2230, Enerji Kalite Analizörü, 31. harmoniğe kadar harmonik ölçümü, LCD ekran, RS485 port üzerinden haberleşme class 0.5S
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.37 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | güç ölçer |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 96 mm |
Genişlik | 96 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 300 g |
SSS | HAYIR |
montaj desteği | gövde |
montaj konumu | dikey |
Nominal akım (Ir) | 1 A, 5 A |
Montaj Tipi | takılabilir |
Ürün ağırlığı | 300 g |
Genişlik | 96 mm |
Derinlik | toplam : 76.09 mm & yerleşik : 61.64 mm |
Yükseklik | 96 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 8 VA -de 277 V AC |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 3.3 W (güç hatları (AC)) & 3.3 W -de 277 V (güç hatları (DC)) |
ağ frekansı | 60 Hz|50 Hz |
Bağıl Nem | 5-95 % -de 50-50 °C |
Kontrol tipi | 4 x düğme |
ölçüm akımı | 5-6000 mA |
uyumluluk kodu | PM2230 |
ekran rengi | monokrom |
seri | EasyLogic |
örnekleme hızı | döngü başına 64 örnek |
frekans ölçüm aralığı | 45-65 Hz |
elektrik yalıtım sınıfı | çift yalıtım,sınıf II |
haberleşme port desteği | vidalı terminal bloğu: RS485 |
ayarların kurcalamaya dayanıklılığı | erişim kodu ile korunur |
girişlerin sayısı | 0 |
hizmet ömrü | 7 yr |
ürün adı | EasyLogic PM2200 |
kirletme derecesi | 2 |
yenileme süresi | 1 ila 60 dak arasında yapılandırılabilir |
ölçüm kategorisi | kategori III 480-480 V & category II 480-600 V |
güç kalitesi analizi | toplam harmonik bozulma & 31. harmoniğe kadar |
çıkışların sayısı | 0 |
Ürün ya da bileşen tipi | güç ölçer |
aşırı gerilim kategorisi | III |
kullanıcı dili | Rusça,Fransızca,Portekizce,İngilizce,İspanyolca,Çince,Almanca |
ekran çözünürlüğü | 128 x 128 piksel |
veri kaydı | enerji tüketim kayıtları,güç kayıtları,saat damgası,8 parametre için min/maks |
[Us] nominal besleme gerilimi | 80...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 % & 100...277 V DC +/- 10 % |
ekran tipi | arkadan aydınlatmalı LCD |
alev geciktirici | V-0 'e uygunUL 94 |
sağlanan ekipman | 1 x Montaj Kılavuzu |
cihaz uygulaması | güç izleme,alt faturalandırma |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-60 °C |
ölçüm gerilimi | 35-480 V AC 50/60 Hz fazlar arasında & 20-277 V AC 50/60 Hz faz ve nötr arasında & 480-999000 V AC 50/60 Hz harici VT ile |
çalışma yüksekliği | <= 2000 m |
haberleşme hizmeti | Uzaktan izleme |
malzeme | polikarbonat |
doğruluk sınıfı | sınıf 1 reaktif enerji 'e uygunIEC 62053-24 & sınıf 0.5S aktif enerji 'e uygunIEC 62053-22 & class 5 harmonik bozulma (I THD ve U THD) |