
calcActive())">
EasyLogic PM2130, Enerji Kalite Analizörü, 31. harmoniğe kadar harmonik ölçümü, LED ekran, RS485 port üzerinden haberleşme class 0.5S
METSEPM2130
TRY 10.030
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM2130
EasyLogic PM2130, Enerji Kalite Analizörü, 31. harmoniğe kadar harmonik ölçümü, LED ekran, RS485 port üzerinden haberleşme class 0.5S
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
EasyLogic PM2130, Enerji Kalite Analizörü, 31. harmoniğe kadar harmonik ölçümü, LED ekran, RS485 port üzerinden haberleşme class 0.5S
TRY 10.030
Tanım
Gerilim, Akım, Frekans ve Güç Faktörünün yanı sıra Aktif, Görünür ve Reaktif gibi güç ve enerjinin üç vektörünü de ölçebilir Plus toplam Harmonik Bozulma ve 31 Harmonik sırasına kadar Bireysel harmonikler Sayaç, 50Hz veya 60Hz şebeke frekansında çalışacak ve 80 ila 300 V Hat ila Nötr AC veya DC voltajları arasında değişen universal kontrol güç voltajlarını kabul edecektir Bu sayaç için anma akımı ya 1A ya da 5A giriş Single Fazlı, İki Fazlı veya Üç Fazlı konfigürasyon türleri altında 13 adede kadar farklı kablo şemasını destekler Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı 35 ila 480 V Hat - Hat AC / 45 ila 65 Hz ve Hat ve Nötr arası 20 ile 277 V Modbus RTU protokolü üzerinden RS485 bağlantı portuna sahiptir Sayaç, WAGES izleme için isteğe bağlı IO modülleri eklenerek yükseltilebilir Bu modül, her biri dijital giriş ve çıkış veya analog giriş ve çıkış olmak üzere iki kanalla birlikte gelir Bu sürüm, 40 kayıtta saklanan 23 farklı alarm tipi için yapılandırılabilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 18 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın