
calcActive())">
EasyLogic PM2110, Enerji Kalite Analizörü, total harmonik ölçümü, LED ekran, class 1
METSEPM2110
8.880 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM2110
EasyLogic PM2110, Enerji Kalite Analizörü, total harmonik ölçümü, LED ekran, class 1
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
EasyLogic PM2110, Enerji Kalite Analizörü, total harmonik ölçümü, LED ekran, class 1
8.880 TL
Tanım
Gerilim, Akım, Frekans ve Güç Faktörünün yanı sıra Aktif, Görünür ve Reaktif gibi güç ve enerjinin üç vektörünü de ölçebilir Plus faz başına hem akım hem de gerilim için toplam Harmonik Bozulma Sayaç, 50Hz veya 60Hz şebeke frekansında çalışacak ve 44 ila 300 V Hat ila Nötr AC veya DC voltajları arasında değişen universal kontrol güç voltajlarını kabul edecektir Bu sayaç için anma akımı ya 1A ya da 5A giriş Single Fazlı, İki Fazlı veya Üç Fazlı konfigürasyon türleri altında 13 adede kadar farklı kablo şemasını destekler Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı 35 ila 480 V Hat - Hat AC / 45 ila 65 Hz ve Hat ve Nötr arası 20 ile 277 V Sayaç ayrıca, farklı enerji ölçeklendirmesine göre yapılandırılabilen herhangi bir enerji parametresi için bir dijital darbe çıkışına sahiptir Ürün Ebatları aşağıdaki gibidir: genişlik 3.78 in (96 mm), derinlik 2.16 in (54 mm), yükseklik 3.78 in (96 mm) ve ürün ağırlığı 10.58 oz (300 g).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın