calcActive())">
EASYLOGIC PM1130H enerji analizörü, harmonik ölçümü, LED ekran, RS485, class 0.5
METSEPM1130HCL05RS
9.070 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM1130HCL05RS
EASYLOGIC PM1130H enerji analizörü, harmonik ölçümü, LED ekran, RS485, class 0.5
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
EASYLOGIC PM1130H enerji analizörü, harmonik ölçümü, LED ekran, RS485, class 0.5
9.070 TL
Tanım
Navigasyon 4 panel butonu ile sağlanır Konfigürasyon ve temizleme, kullanıcı tarafından yapılandırılan bir parola (4 hane) ile korunur IEC 62053-21 Standardına göre Sınıf 0.5S aktif enerji doğruluğu sağlayan sayaç, aktif ve reaktif enerji ölçümü yapacaktır Bağlantı protokolü RS485 port destekli Modbus RTU'dur Gösterge 3 sıra 14 mm yüksekliğinde, 7 segment 4 haneli LED göstergeli, multi parametre ölçümüne sahiptir 300 gr ürün ağırlığı için mekanik ölçüler 96 mm genişlik, 96 mm yükseklik ve 63 mm derinliktedir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 18 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın