
calcActive())">
EASYLOGIC PM1120H enerji analizörü, harmonik ölçümü, LED ekran, RS485, class 1.0
METSEPM1120HCL10RS
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM1120HCL10RS
EASYLOGIC PM1120H enerji analizörü, harmonik ölçümü, LED ekran, RS485, class 1.0
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PM1120H, aktif ve açık güç veya enerji tüketimini, çalışma modunu ve akımı izler Ölçülen parametreler güç, enerji (yalnızca teslim edilir), harmonik bozulum ve seçilebilir talep enerjisidir Navigasyon 4 panel butonu ile sağlanır Sayaç, 10 yıla kadar entegre veri tasarrufu sağlayabilir IEC 62053-21 Standartına göre Sınıf 1 aktif enerji doğruluğu sağlayan sayaç, aktif ve reaktif enerjiyi ölçecektir Bağlantı protokolü RS485 port destekli Modbus RTU'dur Gösterge 3 sıra 14 mm yüksekliğinde, 7 segment 4 haneli LED göstergeye sahip olup, akım ve güç ölçümünü görüntüleyebilir Mekanik ölçüler 96 mm genişlik, 96 mm yükseklik ve 90 mm derinliktir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 18 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın