calcActive())">
EasyLogic - Dijital Panel Metre DM3000 - Ampermetre - üç fazlı
METSEDM3110
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEDM3110
EasyLogic - Dijital Panel Metre DM3000 - Ampermetre - üç fazlı
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
Bu, üç fazlı bir ampermetre dijital panel ölçerdir Değerlerin otomatik ölçeklendirmesiyle, faz tanımlama için bir LED göstergesi ve dahili selektör anahtarı ile doğrudan okuma sunar Sayaç 4 haneli, yedi segmentli, 15 mm yükseklik ve parlak kırmızı LED ekrana sahiptir Mekanik ebatlar 96 mm genişlik, 96 mm yükseklik ve 52 mm derinlik.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 16 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın