calcActive())">
EasyLogic - Dijital Panel Metre DM1000 - Ampermetre - single fazlı
METSEDM1110
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEDM1110
EasyLogic - Dijital Panel Metre DM1000 - Ampermetre - single fazlı
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
Bu dijital panel metre, EasyLogic Dijital Panel Metre Serisinin bir parçasıdır. Bu tek fazlı ampermetre dijital panel metredir. Değerlerin otomatik ölçeklenmesiyle doğrudan okuma olanağı sunar. Mekanik ebatlar 96 mm genişlik, 96 mm yükseklik ve 52 mm derinlik. Sayaç 4 haneli, 7 segmentli, 15 mm yüksekliğinde ve parlak kırmızı LED ekrana sahiptir. Mekanik ölçüleri 96 mm genişlik, 96 mm yükseklik ve 52 mm derinliktir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın