
calcActive())">
Easy9 MCB 3P 6A C 3000A 400V Sigorta
EZ9F43306
818 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EZ9F43306
Easy9 MCB 3P 6A C 3000A 400V Sigorta
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Easy9 MCB 3P 6A C 3000A 400V Sigorta
818 TL
Tanım
Bu Easy9 ürünü, düşük voltajlı bir minyatür devre kesicidir (MCB). 3 korumalı kutup, 6A Nominal akım ve bir C açtırma eğrisi ile bir 3P devre kesicidir. Icn nominal kısa devre kesme kapasitesi 220VAC'de 5000A'e kadar olup 50Hz ila 60Hz çalışma frekansı IEC 60898-1 standardına uygundur. IEC 60898-1 standardına uygundur. Bu üründe kısa devreye ve aşırı yüklere karşı koruma bulunur. Tutamacın konumuna göre (O-I oymalı) ön panelde bir hata açtırma gösterimi bulunur. Bu ürün konut ve küçük ticari binalar için özeldir. 4000 döngüye kadar çıkan bir elektrik dayanıklılığı ve 10000 döngülere kadar çıkan mekanik bir dayanıklılığı var. Kullanıcı nominal çalışma voltajı 400VAC, 50Hz ila 60Hz çalışma frekansıyla. Uı anlık yalıtım gerilimi 500VAC'dir. IEC 60898-1 standardına uygun bir Uimp nominal darbe dayanma gerilimi 4kV'a sahiptir. Modüler kurulum için bir DIN rayı üzerine monte edilebilir. 9 mm aralıklarla genişlik 6'dır. Boyutlar (G) 54 mm x (Y) 81 mm x (D) 66,5 mm'dir. Ürün rengi gridir (RAL 7035). IEC 60529 standardına göre IP koruma derecesi IP20'dir ve modüler bir muhafazada bir kez IP40 haline gelir. Çalışma sıcaklığı -25°C ila +60°C'dir. Depolama sıcaklığı -40°C ila +85°C'dir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 0.318 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Ürün veya bileşen türü | minyatür devre kesici |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 82 mm |
Genişlik | 54 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.36 kg |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | IEC 60898-1 |
Ürün sertifikaları | CE |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı |
Montaj Tipi | takılabilir |
Ürün ağırlığı | 0.36 kg |
Genişlik | 54 mm |
Derinlik | 79.5 mm |
Yükseklik | 82 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 50-55 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 400 V AC 50/60 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
9 mm vida adımı | 6 |
gömme derinliği | 45 mm |
seri | Easy9 |
manyetik açma limiti | 5...10 x In |
sınırlama sınıfı | 3 'e uygunIEC 60898-1 |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
korumalı kutupların sayısı | 3 |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | olmadan |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
kirletme derecesi | 2 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60898-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür devre kesici |
aşırı gerilim kategorisi | III |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60898-1 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
tel sıyırma uzunluğu | 14 mm for üst veya alt connection |
[In] nominal akım | 6 A |
eğim kodu | C |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın