
calcActive())">
Easy Harmony XVG, Monoblok ışıklı kolon, Ø60, kırmızı yeşil, sabit ışıklı, buzzer, taban montajı, IP42, 24 V AC/DC
XVGB2SW
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVGB2SW
Easy Harmony XVG, Monoblok ışıklı kolon, Ø60, kırmızı yeşil, sabit ışıklı, buzzer, taban montajı, IP42, 24 V AC/DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kırmızı ve yeşil sabit ışıkla birlikte gelir Yapılandırılabilir renk kombinasyonları sunar ve entegre sesli uyarılı bir tabana sahiptir Bu ışıklı kolon 24V AC/DC derecesine sahiptir Sabit ışık şemaları, makinenin etrafındaki çalışma alanı personeline makine durumu hakkında sürekli uyarı verilmesine olanak tanır Alüminyum boruya sahiptir ve ağırlığı 0.21 kg IP42 dereceli bir üründür ve CE ve EAC sertifikasına sahiptir Kolay kurulum için önceden monte edilmiş kabloya sahiptir Şeffaf lens sayesinde daha güvenilir ve net bir görüş sağlar Bu seri, görsel ve işitsel fonksiyonlarla geniş voltaj seçimi ve esnek montaj seçenekleri sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 317.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 21 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.21 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın