
calcActive())">
Easy Harmony XVG, Monoblok ışıklı kolon, Ø60, kırmızı turuncu yeşil mavi, sabit ışıklı, buzzer, aluminium tüp,katlanır braket, IP40, 24 V AC/DC
XVGB4SM
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVGB4SM
Easy Harmony XVG, Monoblok ışıklı kolon, Ø60, kırmızı turuncu yeşil mavi, sabit ışıklı, buzzer, aluminium tüp,katlanır braket, IP40, 24 V AC/DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kırmızı, amber, yeşil ve mavi sabit ışıkla birlikte gelir Yapılandırılabilir renk kombinasyonları sunar ve entegre sesli uyarılı bir tabana sahiptir Bu ışıklı kolon 24V AC/DC derecesine sahiptir Bu ışıklı kolonun ses derecesi 85 dB'dir Alüminyum boruya sahiptir ve ağırlığı 0.45 kg IP40 dereceli bir üründür ve CE ve EAC sertifikası ile birlikte gelir Kolay taşıma için ışıklı kolonu yatay olarak katlamak için boruya takılı katlanabilir bir brakete ve kolay kurulum için önceden monte edilmiş bir kabloya sahiptir Şeffaf lens sayesinde daha güvenilir ve net bir görüş sağlar Bu seri, görsel ve işitsel fonksiyonlarla geniş voltaj seçimi ve esnek montaj seçenekleri sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 650.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.45 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın