
calcActive())">
Easy Harmony XVG, Monoblok ışıklı kolon, Ø60, kırmızı turuncu yeşil mavi, sabit ışıklı, alüminyum tüp montajı ve sabitleme levhalı, IP53, 24 V AC/DC
XVGB4H
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVGB4H
Easy Harmony XVG, Monoblok ışıklı kolon, Ø60, kırmızı turuncu yeşil mavi, sabit ışıklı, alüminyum tüp montajı ve sabitleme levhalı, IP53, 24 V AC/DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Kırmızı, amber, yeşil ve mavi sabit ışıkla birlikte gelir Yapılandırılabilir renk kombinasyonları sunar Bu ışıklı kolon 24V AC/DC derecesine sahiptir Önceden monte edilmiş ve önceden kablolanmış ürün, gerekli tüm makinelere kolay kurulum sağlar Alüminyum boruya sahiptir ve ağırlığı 0.4 kg IP53 dereceli bir üründür ve CE ve EAC sertifikasına sahiptir Boruya takılı bir sabitleme plakasına ve kolay kurulum için önceden monte edilmiş bir kabloya sahiptir Şeffaf lens sayesinde daha güvenilir ve net bir görüş sağlar Bu seri, görsel ve işitsel fonksiyonlarla geniş voltaj seçimi ve esnek montaj seçenekleri sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 611.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.4 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın