
calcActive())">
Duvara monte polyester pano, Thalassa PLM, düz kapı, bakalit plakalı, 1056x852x350mm, IP66, IK10, RAL 7035
NSYPLM108BG
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLM108BG
Duvara monte polyester pano, Thalassa PLM, düz kapı, bakalit plakalı, 1056x852x350mm, IP66, IK10, RAL 7035
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu PLM, çok amaçlı uygulamalar için uygun, duvara monte bir muhafazadır Muhafazanın nominal yüksekliği, genişliği ve derinliği sırasıyla 1056 mm, 852 mm ve 350 mm'dir Endüstriyel ve dış ortamlara dayanıklılık ve direnç sağlayan fiberglas ile güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. Muhafaza gri (RAL 7035) renkte gelir Muhafaza bir gövde, bir kapı, bir kilit ve bir montaj plakasından oluşur Kapı sade ve kilit, 5 mm çift çubuk ek parçasına sahip bir kulplu 4 noktalı bir kilittir Muhafaza, IP66 derecesi (IEC 60529) ile toza ve suya karşı yüksek koruma sağlar Ayrıca IK10 derecesi (IEC 62262) ile darbelere karşı oldukça dayanıklıdır ve II. sınıf elektrik yalıtım derecesi ile elektrik çarpmasına karşı koruma sağlar. Muhafaza UL sertifikalıdır ve performansını etkilemeden -40 ila 80°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında saklanabilir Kapı önden açılabilir ve montaj plakası düz bakelitten yapılmıştır Kapı ve montaj plakası sırasıyla menteşeler ve sabitleme elemanları ile çıkarılabilir Muhafaza ayrıca 960 °C'ye kadar yangına dayanıklıdır (IEC 62208) ve NEMA sınıflandırması 13 ve 4X standartlarının yanı sıra IEC 62208'i karşılar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın