
calcActive())">
Duvara monte polyester muhafaza, Thalassa PLM, düz kapı, metal plakalı, 308x255x160mm, IP66, IK10, RAL 7035
NSYPLM3025PG
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLM3025PG
Duvara monte polyester muhafaza, Thalassa PLM, düz kapı, metal plakalı, 308x255x160mm, IP66, IK10, RAL 7035
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu PLM, çok amaçlı uygulamalar için uygun, duvara monte bir muhafazadır Muhafazanın nominal yüksekliği, genişliği ve derinliği sırasıyla 308 mm, 255 mm ve 160 mm'dir Gövde kısmı fiberglas ile güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir, bu da endüstriyel ve dış ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sağlar Muhafaza gri (RAL 7035) renkte gelir Muhafaza bir gövde, bir kapı, bir montaj plakası ve bir kilitten oluşur Kapı sade olup, içerideki ekipmanın kolayca görülebilmesini sağlar Kapı önden açılabilir ve 3 mm çift çubuklu kilide sahiptir Montaj plakası düz çelikten yapılmıştır ve bir sabitleme elemanı ile muhafazadan çıkarılabilir Muhafaza, IP66 derecesi (IEC 60529) ile toza ve suya karşı yüksek koruma sağlar Ayrıca IK10 derecesi (IEC 62262) ile darbelere karşı oldukça dayanıklıdır ve II. sınıf elektrik yalıtım derecesi ile elektrik çarpmasına karşı koruma sağlar. Muhafaza UL sertifikalıdır ve performansını etkilemeden -40 ila 80°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında saklanabilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 90 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın