
calcActive())">
Duvara monte polyester muhafaza, Thalassa PLM, düz kapı, 308x255x160mm, IP66, IK10, RAL 7035
NSYPLM3025G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLM3025G
Duvara monte polyester muhafaza, Thalassa PLM, düz kapı, 308x255x160mm, IP66, IK10, RAL 7035
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kutu tek parça gövdeden yapılmıştır ve montaj plakasız olarak sağlanır Kilitleme sistemi 3 mm çift çubuklu kilit ile sağlanmaktadır Kutu fiberglas takviyeli polyesterden yapılmıştır Toz ve suya karşı IP66 koruma, IK10 sert darbe dayanımı, 960°C yangın dayanıklılığı ve sınıf II izolasyon sunar -40 °C'den 80 °C'ye kadar birçok iç ve dış ortamda kullanılabilir Kutu kendi kendine söner yapıdadır, halojen içermez (yangın durumunda zehirli duman çıkarmaz) ve korozyon önleyici özellikler sunar Bu ürün NEMA 4X, NEMA 13 ve IEC 62208 sertifikalıdır Sağa veya sola kapı açıklığı sağlamak için montaj ile kapıyı geri döndürme imkanı.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 90 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın