calcActive())">
Duvara monte polyester kutu, Thalassa PLM, düz kapı, metal plakalı, 747x536x300mm, IP66, IK10, RAL 7035
NSYPLM75PG
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLM75PG
Duvara monte polyester kutu, Thalassa PLM, düz kapı, metal plakalı, 747x536x300mm, IP66, IK10, RAL 7035
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
Yerleşik kanopi, arkada çentiklerle kalıplanmış tek parça Montaj plakası çelik 2 kilit (3 mm çift çubuklu kilit) Erişilebilir ön cephe Fiberglas ile güçlendirilmiş polyester Gri RAL 7035 IP66, IK10, NEMA (13,4X) 960°C yangın dayanıklılığı.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın