
calcActive())">
Duvara monte Kutu, Spacial S3X, paslanmaz çelik 316L, düz kapı, 400x400x200mm, IP66
NSYS3X4420H
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYS3X4420H
Duvara monte Kutu, Spacial S3X, paslanmaz çelik 316L, düz kapı, 400x400x200mm, IP66
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSet S3X paslanmaz çelik 316L duvara monte muhafaza çok amaçlı uygulamalar için mükemmeldir ve korozyona ve zorlu ortamlara karşı koruma sağlar UL 508 Tip A ve CAN/CSA 22 sertifikalıdır ve IK10 (IEC 62262) ve IP66 (IEC 60529) derecesine sahiptir Sırasıyla 400mm, 400mm ve 200mm nominal yüksekliğe, genişliğe ve derinliğe sahiptir Muhafaza, Scotch-Brite® fırçalanmış yüzey kaplamasına sahiptir ve bir gövde, düz bir kapı ve 3 mm çift çubuklu bir kilitten oluşur Kapı 120°'ye kadar açılabilir ve bu sayede içerideki ekipmanlara kolayca erişilebilir. Kapının açılış tarafını değiştirmek mümkündür (geri dönüşümlü) Kapı bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafazanın net ağırlığı 6.766 kg'dır Aşındırıcı ve özel hijyen ortamlarında kullanım için tasarlanmıştır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın