
calcActive())">
Duvara monte Kutu, Spacial S3X, paslanmaz çelik 316L, düz kapı, 400x300x200mm, IP66
NSYS3X4320H
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYS3X4320H
Duvara monte Kutu, Spacial S3X, paslanmaz çelik 316L, düz kapı, 400x300x200mm, IP66
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSet S3X paslanmaz çelik 304L duvara monte muhafaza çok amaçlı bir uygulama ve korozyona karşı direnç için CAN/CSA 22 ve UL 508 tip A sertifikalıdır ve toza ve suya karşı yüksek dayanıklılık için IK10 (IEC62262) ve IP66 (IEC60529) derecesine sahiptir Muhafazanın nominal yüksekliği 400 mm, genişliği 300 mm ve derinliği 200 mm'dir Muhafaza, Scotch-Brite® fırçalanmış yüzey kaplamasıyla yapılmıştır ve çapraz şekilli bir yapıya ve oluk şeklinde bir ön raya sahip tek parçalı bir gövdeye sahiptir İçerisindeki ekipmanlara kolayca erişim sağlayan, 120°'ye kadar açılabilen 3 mm çift çubuklu bir kilidi olan düz bir kapısı vardır. Kapı bakım amaçlı çıkarılabilir ve kapının ters çevrilebilir açılma tarafı esneklik sağlar Muhafazanın net ağırlığı 5.594 kg'dır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 64 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın