
calcActive())">
Duvara monte Kutu, Spacial S3X, paslanmaz çelik 304L, düz kapı, 600x400x200mm, IP66
NSYS3X6420
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYS3X6420
Duvara monte Kutu, Spacial S3X, paslanmaz çelik 304L, düz kapı, 600x400x200mm, IP66
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT SBM çelik endüstriyel kutu çok amaçlı bir uygulama için tasarlanmıştır Zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, IK10 (IEC62262) özelliği sayesinde yüksek darbelere dayanıklıdır ve IP66 (IEC60529) derecesiyle toza ve suya karşı yüksek bir dirence sahiptir. Bu muhafazanın nominal yüksekliği, genişliği ve derinliği sırasıyla 600 mm, 400 mm ve 200 mm'dir Muhafaza, Scotch-Brite® fırçalanmış yüzey kaplamasıyla yapılmıştır Muhafaza bir gövdeden, düz bir kapıdan ve iki kilitten oluşmaktadır Kapı 120°'ye kadar açılabilir ve bu sayede içerideki ekipmanlara kolayca erişilebilir. Kapının açılış tarafını değiştirmek mümkündür (geri dönüşümlü) Kapıda 3 mm'lik çift çubuklu ek parçaya sahip iki kilit noktası vardır Kapı bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafazanın net ağırlığı 9.446 kg'dır UL 508 tip A ve CAN/CSA 22 sertifikalıdır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın