
calcActive())">
Duvara Monte Çelik Muhafaza, Uzamsal S3D, Düz Kapı, Montaj Plakası, 300X300X150Mm, Ip66, Ik10
NSYS3D3315P
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYS3D3315P
Duvara Monte Çelik Muhafaza, Uzamsal S3D, Düz Kapı, Montaj Plakası, 300X300X150Mm, Ip66, Ik10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT S3D duvar montajlı muhafaza, çok amaçlı uygulamalar için tasarlanmıştır ve çelikten yapılmıştır Sırasıyla 300mm, 300mm ve 150mm nominal yüksekliğe, genişliğe ve derinliğe sahiptir Muhafaza gri renklidir (RAL7035) ve epoksi-polyester toz yüzey kaplamasına sahiptir Muhafaza, bir gövdeden, üç noktalı kilitli bir düz kapıdan, bir kablo rakoru plakasından ve galvanizli çelikten yapılmış bir montaj plakasından oluşur Kapı 120°'ye kadar açılabilir ve bu sayede içerideki ekipmanlara kolayca erişilebilir. Ayrıca kapının açılma tarafını değiştirmek mümkündür (geri dönüşümlü) Kapı ve kablo rakoru plakası bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafazanın net ağırlığı 4,84 kg'dır NEMA 4X/13 derecesine sahiptir ve IP66 derecesiyle (IEC60529) toza ve suya dayanıklıdır Ayrıca, onu son derece darbeye dayanıklı hale getiren IK10 (IEC62262) derecesine sahiptir Ayrıca cUL, UL, BV, LR, GL ve DNV'den ürün sertifikalarına sahiptir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 90 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın