
calcActive())">
Disconnect switch, TeSys VLS, body switch, 60A, 40HP at 480VAC, UL98, three phase, 50kA SCCR, size 2, DIN rail mount
VLS3P063R2
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

VLS3P063R2
Disconnect switch, TeSys VLS, body switch, 60A, 40HP at 480VAC, UL98, three phase, 50kA SCCR, size 2, DIN rail mount
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | döner kol |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın