
calcActive())">
DIN soket iPC-2P+E -16A-250VAC- VDE 0620 -alman std- ger.bas.gös.lamba
A9A15035
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A15035
DIN soket iPC-2P+E -16A-250VAC- VDE 0620 -alman std- ger.bas.gös.lamba
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
KEMA VDE 0620 Alman Standardı ile uyumludur Ürün üzerinde voltaj varlığını gösteren bir gösterge aydınlatması vardır (LED) PZ2 tornavida tipi için bağlantının sıkma torku 1.2N.m Bağlantı, 10mm² sert bakır kablolara izin verir Bağlantı, 6 mm²'lik esnek veya yüksüklü bakır kablolara izin verir 9mm seviyede genişlik 5'tir Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 45mm x (Y) 84mm x (D) 63mm Ağırlığı 98g Koruma derecesi Terminallerde IP20 ve kutuda IP40 Çalışma sıcaklığı -25°C ila +70°C VDE 0620 Standardına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın