
calcActive())">
DIN kartuş sigortalar, TeSys GS, bıçak boyutu DIN NH1, sigorta tipi gG, 690VAC, 250A, vurucusuz
DF2HN1251
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

DF2HN1251
DIN kartuş sigortalar, TeSys GS, bıçak boyutu DIN NH1, sigorta tipi gG, 690VAC, 250A, vurucusuz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | DF |
Paket 1 Ağırlık | 398 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Ürün veya bileşen türü | sigortalar |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.4 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.4 kg |
Set başına Miktar | 3'lü set |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 500 V AC |
sigorta tipi | DIN |
sigorta eğimi | gG |
sigorta boyutu | NH1 |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | sigortalar |
Ürün serisi | DF |
cihaz uygulaması | Koruma |
[In] nominal akım | 250 A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın