
calcActive())">
Dikey döner sabitleme, kare 50 mm RAL 7040. S3CM HMI kutusu için.
NSYCMUCR50
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCMUCR50
Dikey döner sabitleme, kare 50 mm RAL 7040. S3CM HMI kutusu için.
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bükme ve dönen kutu sabitleme Kutu üzerine, dikey konumda montaj Çalışma açısı: 310° Kalıcı izin verilen yük: 1.25 kg Alüminyum, epoksi-polyester toz kaplama Gri RAL 7040 1'li set.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın