Dijital IO modülü, TeSys island, 4 input, 2 output
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Dijital IO modülü, TeSys island, 4 input, 2 output
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 244.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Dijital GÇ modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 118 mm |
Genişlik | 25 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.136 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.136 kg |
Genişlik | 25 mm |
Derinlik | 114 mm |
Yükseklik | 118 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Bağıl Nem | 5-95 % |
Dijital giriş akımı | 7 mA -de 24 V |
seri | TeSys |
Dijital çıkış lojiği | kaynak veya blok |
Dijital çıkış akımı | 0.5 A maksimum |
Dijital çıkış sayısı | 2 yalıtımlı with common point |
ürün adı | TeSys adası |
montaj modu | yatay ve dikey (35 mm simetrik ray) |
Dijital giriş gerilimi | 24 V DC (gerilim limitleri: 19.2...28.8 V) |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | Dijital GÇ modülü |
koruyucu bakım | TC |
Dijital çıkış gerilimi | 24 V DC (gerilim limitli: 19,2...28,8 V) |
Dijital giriş sayısı | 4 yalıtımlı with common point conforming to IEC 61131-2 Tip 1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 0.5 kV 'e uygunIEC 61010-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC supplied by the bus coupler |
giriş empedansı | 3.43 kOhm |
akım tüketimi | 10 mA |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunUL 94 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-60 °C |
çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan |