
calcActive())">
Devre Kesici, Easypact Cvs630F, 36Ka, 415Vac'De, 630A, Tmd Açtırma Ünitesi, 4P 3D
LV563310
TRY 46.221
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV563310
Devre Kesici, Easypact Cvs630F, 36Ka, 415Vac'De, 630A, Tmd Açtırma Ünitesi, 4P 3D
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Devre Kesici, Easypact Cvs630F, 36Ka, 415Vac'De, 630A, Tmd Açtırma Ünitesi, 4P 3D
TRY 46.221
Tanım
EasyPact CVS630F, yüksek performans ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevselliğe sahip 4 kutuplu 3 boyutlu sabit devre kesicidir. Küçük ve orta ölçekli binaların koruma uygulamaları için ideal bir seçimdir. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 36kA rms'dir. Çalışma voltajı 415VAC 50/60Hz’dir. Bu ürün 630A değerinde bir termal-manyetik tetikleme ünitesine (TMD) sahiptir. TMD trip ünitesi ayarlanabilir termal aşırı yük koruması ve sabit manyetik koruma sağlar. 4 kutuplu bu versiyon (185mm x 255mm x 110mm), çeşitli opsiyonel fonksiyon ve aksesuarlarla birlikte gelir. EasyPact CVS630F uluslararası standartlara (IEC 60947, CCC, EAC) uygundur. Sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğundan sınıf II izolasyon panolarına monte edilebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın