
calcActive())">
Devre Kesici, Easypact Cvs250N, 50Ka, 415Vac'De, 32A, Tm-D Açtırma Ünitesi, 4P3D
LV510482
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV510482
Devre Kesici, Easypact Cvs250N, 50Ka, 415Vac'De, 32A, Tm-D Açtırma Ünitesi, 4P3D
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
EasyPact CVS100N, yüksek performans ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevselliğe sahip 4 kutuplu 3d sabit devre kesicidir. Küçük ve orta ölçekli bina koruma uygulamaları için ideal bir seçimdir. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 50kA rms'dir. TMD trip ünitesi ayarlanabilir termal aşırı yük koruması ve sabit manyetik koruma sağlar. EasyPact CVS100N uluslararası standartlara (IEC 60947, CCC, EAC) uygundur. Sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğundan sınıf II izolasyon panolarına monte edilebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın