
calcActive())">
Devre Kesici, ComPacT NS1000N, 50kA 415VAC'de, 4P, Sabit, Manuel , MicroLogic 5.0 Kontrol Ünitesi, 1000A
C100N450FM
TRY 145.313
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C100N450FM
Devre Kesici, ComPacT NS1000N, 50kA 415VAC'de, 4P, Sabit, Manuel , MicroLogic 5.0 Kontrol Ünitesi, 1000A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Devre Kesici, ComPacT NS1000N, 50kA 415VAC'de, 4P, Sabit, Manuel , MicroLogic 5.0 Kontrol Ünitesi, 1000A
TRY 145.313
Tanım
Bu devre kesici, yeni nesil ComPacT NS630bN ila NS3200 serisinin bir parçasıdır. ComPacT NS yeni nesil aynı performansları koruyor ve yardımcıların görünürlüğü için yeni şeffaf ön kapak ve ergonomik dokunuşlu ve isteğe bağlı LED trip durumlu yeni bir anahtarla geliyor. ZigBee haberleşme protokolüne yeni kablosuz yardımcı kontak OF/SD'nin opsiyonel olarak eklenmesi mümkündür. ComPacT NS1000N, alanı ve kesme kapasitesini optimize etmek için tasarlanmış, komple 4 kutuplu bir devre kesicidir. Elle çalıştırılan sabit bir devre kesicidir. Her türlü standart ve özel uygulamalar için en uygun seçimdir. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 50kA rms'dir. Çalışma voltajı 690VAC 50/60Hz’dir. Sigorta, ON, OFF veya "basmalı" butonları ile manuel olarak çalıştırılabilir. Bu ürün, 1000A değerine sahip elektronik MicroLogic 5.0 kontrol ünitesini bünyesinde barındırmaktadır. MicroLogic 5.0 kontrol ünitesi ayarlanabilir uzun süreli, kısa süreli ve anlık korumalar sağlar (ANSI kodları 49/51/50). Bu ürün çeşitli opsiyonel fonksiyon ve aksesuarlarla birlikte gelir. Ölçüleri 327mm (Yükseklik) x 280mm (Genişlik) x 147mm'dir (Derinlik). IEC 60947-1 ve IEC60947-2 uluslararası standartlarına uygundur. ComPacT NS yeni nesil, Schneider Electric EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır. Yeni nesil ComPacT NS, yeşil ambalaj ve yeşil iş birlikleriyle daha sürdürülebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | manuel işletimli |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın