
calcActive())">
denetim kolu kontrolörü Ø22 4 yönlü sabit 1NA yön başına
XD5PA14
TRY 3.367
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XD5PA14
denetim kolu kontrolörü Ø22 4 yönlü sabit 1NA yön başına
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
denetim kolu kontrolörü Ø22 4 yönlü sabit 1NA yön başına
TRY 3.367
Tanım
Bu eksiksiz kumanda kontrolörü, makinelerinizi kontrol etmek için ergonomik bir arayüz sağlar Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir Klasik vidalı kelepçe bağlantıları ile kontrol devrelerine bağlanmıştır Çeşitli endüstriyel uygulamalarda makinenizin sorunsuz ve hassas kontrolünü sağlar IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Kimyasal maddelere karşı iyi direnç sağlar ve/veya çift elektrik yalıtımı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 80.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.077 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın