
calcActive())">
denetim kolu kontrolörü Ø22 2 yönlü yaylı dönüş 1NA yön başına
XD4PA22
TRY 3.395
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XD4PA22
denetim kolu kontrolörü Ø22 2 yönlü yaylı dönüş 1NA yön başına
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
denetim kolu kontrolörü Ø22 2 yönlü yaylı dönüş 1NA yön başına
TRY 3.395
Tanım
Bu kumanda, makinelerinizi kontrol etmek için çok yönlü ve sezgisel bir arayüz sağlar Standart 22mm çaplı kesitlere kolayca monte edilir ve basit vidalı kelepçe bağlantılarıyla kontrol devrelerinize bağlanır IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Basyay geri dönüş mekanizması sağlam ve dayanıklıdır, yüksek kullanım ömrüne sahiptir, daha az bakım ve değişim gerektirir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 122.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.116 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın