Değişken hızlı sürücü ATV310, 11 kW, 15 hp, 380...460 V, 3 fazlı, filtresiz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Değişken hızlı sürücü ATV310, 11 kW, 15 hp, 380...460 V, 3 fazlı, filtresiz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Altivar 310 |
Paket 1 Ağırlık | 4.24 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 232 mm |
Genişlik | 150 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 3.7 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61800-3, IEC 61800-5-1 |
Ürün sertifikaları | CE, EAC, KC |
Ürün ağırlığı | 3.7 kg |
Set başına Miktar | 1'li set |
analog giriş modülü | 1 |
fazların ağ sayısı | trifaze |
Genişlik | 150 mm |
ürün varış yeri | asenkron motorlar |
gürültü seviyesi | 50 dB |
Derinlik | 171 mm |
Yükseklik | 232 mm |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
Bağıl Nem | 5-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 & 5-95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3 |
konnektörün tipi | RJ45 (ön yüzde) için Modbus |
analog çıkış sayısı | 1 |
iletim çerçevesi | RTU için Modbus |
soğutmanın tipi | entegre fan |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 5 % |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
Dijital çıkış sayısı | 2 |
adreslerin sayısı | 1-247 için Modbus |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 için Modbus |
hız kontrol cihazı çıkış frekansı | 0.5-400 Hz |
zaman sabiti | 20 ms +/- 1 ms referans değişikliği için |
muhtemel hat Isc | 22 kA ( Ağır şart ) & 5 kA ( normal şart ) |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61800-5-1 |
yalıtım | güç ve kontrol arasındaki elektrik |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
Ürün serisi | Easy Altivar 310 |
frekans çözünürlüğü | analog giriş: dönüştürücü A/D, 10 bit & ekran birimi: 0,1 Hz |
Dijital giriş sayısı | 4 |
anahtarlama frekansı | 2...12 kHz ayarlanabilir |
sürekli çıkış akımı | 24 A Ağır şart & 30 A normal şart |
geçici aşırı moment | 170-200 % sürücü değerine ve motor tipine bağlı olarak nominal motor torku |
ürüne özel uygulama | basit makine |
görünen güç | 24.2 kVA -de 460 V (Ağır şart) & 25.4 kVA -de 460 V (normal şart) |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA -de 24 V DC için lojik röle |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...460 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | ayarlanabilir |
çevresel özellik | toz kirliliği direnci class 3S2 'e uygunIEC 60721-3-3 & kimyasal kirlilik direnci sınıf 3C3 'e uygunIEC 60721-3-3 |
doğrusallık hatası | maksimum değerin +/- % 0,3'ü için analog giriş |
frenleme torku | up to 150 % of nominal motor torque frenleme direnci ile & nominal motor torkunun % 70'ine kadar frenleme direnci olmadan |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-55 °C değer kaybı olmadan & 55-60 °C hız kontrol cihazının üst kısmındaki koruyucu kapak °C başına % 2,2 akım düşüşüyle |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | 0...999,9 sn arasında doğrusal,S,U |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan |
EMC filtresi | EMC filtresi olmadan |
iletim hızı | 4800 bit/sn & 9600 bit/s & 19200 bit/s & 38400 bit/sn |
maksimum geçici akım | 36 A süresince 60 s (Ağır şart) & 33 A süresince 60 s (normal şart) |
haberleşme hizmeti | bekleme kayıtlarını oku (03) 29 word & tek kayıtları yaz (06) 29 word & çoklu kayıtları yaz (16) 27 word & çoklu kayıtları oku/yaz (23) 4/4 word & cihaz tanımlamasını oku (43) |
çıkış gerilimi | 380...460 V trifaze |