Değişken hızlı sürücü, Altivar Machine ATV320, 5.5 kW, 380...500 V, 3 fazlı, kompakt
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Değişken hızlı sürücü, Altivar Machine ATV320, 5.5 kW, 380...500 V, 3 fazlı, kompakt
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar Machine ATV320 |
Paket 1 Ağırlık | 4.696 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 232.0 mm |
Genişlik | 150 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 3.5 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61800-5-1 |
Ürün sertifikaları | ATEX, CE, EAC, GOST, KC, NOM, RCM |
Montaj Tipi | duvara monte |
Ürün ağırlığı | 3.5 kg |
analog giriş modülü | 3 |
Genişlik | 150 mm |
Derinlik | 178.0 mm |
Yükseklik | 232.0 mm |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
ağ frekansı | 50...60 Hz |
sürücü biçimi | kompakt |
IP koruma sınıfı | IP20 |
Pil tasarım ömrü | -25-70 °C |
Kapalı göstergeli | Doğru |
nominal çıkış akımı | 14.3 A |
analog çıkış sayısı | 1 |
Fren kesici entegre | Doğru |
soğutma havası hacmi | 60 m3/h |
düzenleme döngüsü | ayarlanabilir PID regülatör |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
Dijital çıkış sayısı | 3 |
Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 14.3 A |
erişim yöntemi | slave CANopen |
Bağıl simetrik ağ frekansı toleransı | 5% |
model | standart tip |
hız doğruluğu | nominal kaymanın +/- % 10'u 0,2 Tn - Tn |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış |
muhtemel hat Isc | 22 kA |
kirletme derecesi | 2 |
İzin verilen bağıl nem (depolama sırasında) | EN 60721-3'e göre sınıf 3K5 |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış |
senkron motor kontrol profili | sensörsüz vektör kontrolü |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Yanlış |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...13 Hz'de 1,5 mm |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 150 m/sn² 11 ms'de |
Ürün serisi | Altivar Machine ATV320 |
Dijital giriş sayısı | 7 |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S2 |
anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir & 4...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 10 m/sn² 13...200 Hz'de |
geçici aşırı moment | 170-200 % nominal motor torku |
ürüne özel uygulama | yüksek güçlü makineler |
görünen güç | 12.6 kVA -de 500 V (Ağır şart) |
minimum anahtarlama akımı | röle çıkışı R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA -de 24 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380…500 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | otomatik her türlü yük,ayarlanabilir % 0...300,gerilim/frekans oranında (2 veya 5 puan) geçerli değil |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-50 °C olmadan & 50-60 °C değer kaybı faktörü ile |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | lineer,U,S,CUS,rampa anahtarlama,Hızlanma/yavaşlama rampası uyarlaması,DC enjeksiyonlu hızlanma/yavaşlama otomatik durdurma |
EMC filtresi | entegre |
İşaretleme | CE,ATEX,UL,CSA,EAC,RCM |