
calcActive())">
ComPacT Şalter NSX400N 50kA AC 3P3D 320A 2.3M
C40N32M320
TRY 52.176
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C40N32M320
ComPacT Şalter NSX400N 50kA AC 3P3D 320A 2.3M
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
ComPacT Şalter NSX400N 50kA AC 3P3D 320A 2.3M
TRY 52.176
Tanım
Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 50kA rms'dir Çalışma gerilimi 690VAC 50/60Hz Bu ürün, 320A dereceli bir elektronik Micrologic 2.3 M açma ünitesi içerir MicroLogic 2.3 M açma ünitesi ayarlanabilir uzun süreli ve kısa süreli korumalar, ve sabit anlık koruma sağlar Bu 3 kutuplu versiyon (140 mm x 255 mm x 110 mm), çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla birlikte gelir Uluslararası standartlar (IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonları ile uyumludur ComPacT NSX400N Schneider Electric EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın