
calcActive())">
ComPacT Şalter NSX400F 36kA DC 3P 250A TMD
C40F3TM250D
TRY 56.064
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C40F3TM250D
ComPacT Şalter NSX400F 36kA DC 3P 250A TMD
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
ComPacT Şalter NSX400F 36kA DC 3P 250A TMD
TRY 56.064
Tanım
ComPacT NSX 250F DC, alan ve kesme kapasitesini optimize etmek için tasarlanmış tam 3 kutuplu bir sabit devre kesicidir. DC gerilimleri kullanan uygulamalar için en uygun seçimdir. Kesme kapasitesi (Icu) 750VDC'de 36kA rms'dir. Çalışma gerilimi 750VDC'dir. Bu ürün 250A değerinde bir termal-manyetik tetikleme ünitesine (TM-DC) sahiptir. TM-DC trip ünitesi ayarlanabilir termal aşırı yük koruması ve ayarlanabilir manyetik koruma sağlar. Boyutları 255mm x 140mm x 110mm'dir (Y x G x D). Uluslararası EN/IEC 60947 standardına uygundur. Uluslararası standart EN/IEC 60947 ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın