
calcActive())">
ComPacT Şalter NSX100H 70kA AC 3P3D 100A 2.2M
C10H32M100
TRY 18.576
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C10H32M100
ComPacT Şalter NSX100H 70kA AC 3P3D 100A 2.2M
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
ComPacT Şalter NSX100H 70kA AC 3P3D 100A 2.2M
TRY 18.576
Tanım
Kesme kapasitesi (Icu) 70kA rms / 415VAC 50/60Hz Çalışma gerilimi 690VAC 50/60Hz Bu ürün, 100A dereceli bir elektronik Micrologic 2.2 M açma ünitesi içerir MicroLogic 2.2 M açma ünitesi ayarlanabilir uzun süreli ve kısa süreli korumalar, ve sabit anlık koruma sağlar Bu 3 kutuplu versiyon (105 mm x 161 mm x 86 mm), çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla birlikte gelir Uluslararası standartlar (IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonları ile uyumludur ComPacT NSX100H Schneider Electric EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın