
calcActive())">
ComPacT Şalter NSX100F 18kA AC-DC 1P 16A TMD
C10F1TM016
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C10F1TM016
ComPacT Şalter NSX100F 18kA AC-DC 1P 16A TMD
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
ComPacT NSX 100F, alanı ve kesme kapasitesini optimize etmek için tasarlanmış tam bir 1 kutuplu sabit devre kesicidir Tüm standart ve özel uygulamalar için en uygun seçimdir Kesme kapasitesi (Icu) 240VAC 50/60Hz'de 18kA rms'dir. Çalışma gerilimi 277VAC 50/60Hz'dir. Bu ürün 16A değerinde bir termal-manyetik tetikleme ünitesine (TMD) sahiptir. TMD trip ünitesi sabit termik aşırı yük koruması ve sabit manyetik koruma sağlar. Boyutları 161mm x 35mm x 86mm'dir (Y x G x D). Uluslararası standartlara (EN/IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonlarına uygundur. Uluslararası standartlar (EN/IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonları ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın