
calcActive())">
ComPacT Şalter Kasası NSX100F 36kA AC 3P 100A
C10F3
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C10F3
ComPacT Şalter Kasası NSX100F 36kA AC 3P 100A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu temel çerçeve açma ünitesiz olarak gelir ve ayrıca sipariş edilen her tür açma ünitesiyle uyumludur Kesme kapasitesi Icu 36kA / 415VAC 50/60Hz Çalışma voltajı 690VAC 50/60Hz (toprak kaçağı koruması varsa 440VAC 50/60Hz ile sınırlıdır) Çeşitli opsiyonel fonksiyonlar ve aksesuarlar ile donatılabilir Ebatları 105mm x 161mm x 86mm Uluslararası Standartlar (IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonlarına uygunluk sağlar ComPacT NSX100F Schneider Electric EcoStruxure Power mimarisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 7 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın