
calcActive())">
ComPacT ANAHTAR NSXm160NA AC 3P 160A BUSBAR
C123160BS
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C123160BS
ComPacT ANAHTAR NSXm160NA AC 3P 160A BUSBAR
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu bir ComPacT NSXm NA 160A anahtar bağlantı kesicidir, kategori AC-22A/AC-23A Güvenilir bir izolasyon anahtarlaması sağlamak için tasarlanmıştır Everlink teknolojisi, DIN rayı ve plaka montaj kabiliyeti gibi yeni özellikler sunar Dışarıdan görülebilen yeni yay tipi yardımcıları entegre eder Bu 3 kutuplu versiyon, ComPacT NSXm devre kesici aksesuarları ve yardımcıları ile uyumludur ComPacT NSXm NA, ComPacT NSXm devre kesicilerle aynı kaplama alanına sahiptir, 81 mm (G) x 137 mm (Y) x 80 mm (D) Uluslararası standartlara (IEC 60947/CCC/EAC) ve denizcilik spesifikasyonlarına uygunluğu sağlar
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 9 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın