
calcActive())">
ComPacT ANAHTAR NSX250NA DCPV 4P 200A
C254200D1S
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C254200D1S
ComPacT ANAHTAR NSX250NA DCPV 4P 200A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ComPacT NSX200NA DC PV, tam bir 4 kutuplu switch ayırıcıdır Elektrik dağıtım devrelerini kontrol etmek ve izole etmek için kullanılır. Fotovoltaik uygulamalar için ideal bir seçimdir. DC-22A kullanım kategorileri için 1000VDC'de çalışma akımı 200A'dir. Çalışma voltajı 1000VDC’dir. ComPacT NSX devre kesicilerde yaygın olarak bulunan çeşitli opsiyonel fonksiyonlar ve aksesuarlarla birlikte gelir. Boyutları 140mm x 161mm x 86mm'dir (Y x G x D). Uluslararası standartlara (IEC 60947), CCC ve EAC spesifikasyonlarına uygundur. Uluslararası standartlar (IEC 60947), CCC ve EAC spesifikasyonları ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın