
calcActive())">
ComPacT ANAHTAR NSX160NA AC 2P 160A
C162160S
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

C162160S
ComPacT ANAHTAR NSX160NA AC 2P 160A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
AC22A ve AC23A kullanım kategorileri için 415VAC 50/60Hz'de Çalışma akımı 160A Çalışma gerilimi 690VAC 50/60Hz Compact NSX devre kesicilerle ortak olan çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla birlikte gelir Bu 2 kutup versiyon için ebatlar 105mm x 161mm x 86mm Uluslararası standartlar (IEC 60947), CCC, EAC ve denizcilik spesifikasyonları ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın