
calcActive())">
ClimaSys zorla havl. tavan, 575m3/sa, 230V, tavan çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
NSYCVF575M230MF
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCVF575M230MF
ClimaSys zorla havl. tavan, 575m3/sa, 230V, tavan çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CV basınçlı ventilatör Fanlı üst başlık 230 V 50Hz veya 60Hz 85W 50Hz, 85W 60Hz Standart filtre ile 50 Hz'de 573 m3/h ve 60 Hz'de 350 m3/h serbest akış hızı 96x340x340 mm 228 x 228 mm kesit boyutları Gri RAL 7035 Başlık çeliğinden yapılmıştır Koruma IP54.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın