
calcActive())">
ClimaSys zorla havl. IP54, 560m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
NSYCVF560M230PF
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCVF560M230PF
ClimaSys zorla havl. IP54, 560m3/sa, 230V, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CV Eksenel motorlu vantilatör 230V 50Hz veya 60Hz 68 W 50 Hz, 85 W 60 Hz 50 Hz ve 60 Hz'de 550 m3/sa serbest akış hızı 336x316x161 mm 291 x 291 mm kesit boyutları Çıkış ızgarası enjekte termoplastik (ASA PC), Gri RAL 7035 Kablo ile bağlantı terminalleri Ön ve arka yüzeylerde 2 koruyucu ızgara Koruma IP54.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın