
calcActive())">
ClimaSys zorla havl. IP54, 300m3/sa, 24V DC, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
NSYCVF300M24DPF
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCVF300M24DPF
ClimaSys zorla havl. IP54, 300m3/sa, 24V DC, çıkış ızgaralı ve G2 filtreli
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CV Eksenel motorlu vantilatör 24V DC 13 W 50 Hz 50 Hz'de 262 m3/sa standart filtre ile serbest akış hızı 268x248x104 mm 223 x 223 mm kesit boyutları Çıkış ızgarası enjekte termoplastik (ASA PC), Gri RAL 7035 Faston konnektörlü bağlantı terminalleri Ön ve arka yüzeylerde 2 koruyucu ızgara Koruma IP54.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın