
calcActive())">
ClimaSys ısıtma rezistansı 200W, 230V alüminyum ince
NSYCRS200W230V
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCRS200W230V
ClimaSys ısıtma rezistansı 200W, 230V alüminyum ince
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CR Isı Yönetim Sistemi için fanlı rezistanslı ısıtıcı 200W, 230 V AC 50/60 Hz Ürün ekstrüde alüminyum gövdeye sahiptir Dikey çalışma pozisyonunda klipslerle sabitleme Ürün genişliği 80mm, yüksekliği 140mm ve derinliği 20mm'dir. Isıtıcılar, muhafazanın içindeki sıcaklığı veya nemi kontrol etmek için bir termal kontrol cihazı ile birlikte kurulmalıdır. Muhafaza, dışarıdan hava girişini önleyecek şekilde kapatılmalıdır Ünitenin besleme tarafına bir elektrik koruma cihazı takılmalıdır Giriş koruma derecesi IP20 Çalışma için ortam hava sıcaklığı -40-70 °C UL ve VDE sertifikasyonuna uygundur Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın