
calcActive())">
ClimaSys PTC ısıtma rezistansı 350-550W, 120V izole termoventilatör
NSYCRP1W120VTVC
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCRP1W120VTVC
ClimaSys PTC ısıtma rezistansı 350-550W, 120V izole termoventilatör
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CR Isı Yönetim Sistemi için fan ve termostatlı rezistanslı ısıtıcı 400,550W, 120 V AC 50/60 Hz Ürün şu malzemeden yapılmıştır: Dikey çalışma pozisyonunda klipslerle sabitleme Ürün genişliği 150mm, yüksekliği 220mm ve derinliği 150mm'dir. Sıcaklık ayar aralığı 0-60 °C'dir Isıtıcılar, muhafazanın içindeki sıcaklığı veya nemi kontrol etmek için bir termal kontrol cihazı ile birlikte kurulmalıdır. Muhafaza, dışarıdan hava girişini önleyecek şekilde kapatılmalıdır Ünitenin besleme tarafına bir elektrik koruma cihazı takılmalıdır Elektrik bağlantısı için 2,5 mm²'lik 2 vidalı terminal kullanılır Giriş koruma derecesi IP20 Çalışma için ortam hava sıcaklığı -40-70 °C UL ve VDE sertifikasyonuna uygundur Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın