
calcActive())">
ClimaSys PTC ısıtma direnci 170W 230V vantilatör yalıtımlı
NSYCR170W230VVC
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCR170W230VVC
ClimaSys PTC ısıtma direnci 170W 230V vantilatör yalıtımlı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CR Termal Yönetim Sistemi için 177W, 230 V AC 50/60 Hz fanlı rezistans ısıtıcı Ürün ekstrüde alüminyum gövde ve plastik kapağa sahiptir Dikey çalışma pozisyonunda klipslerle sabitleme Ürün genişliği 65mm, yüksekliği 75mm ve derinliği 90mm'dir. Isıtıcılar, muhafazanın içindeki sıcaklığı veya nemi kontrol etmek için bir termal kontrol cihazı ile birlikte kurulmalıdır. Muhafaza, dışarıdan hava girişini önleyecek şekilde kapatılmalıdır Ünitenin besleme tarafına bir elektrik koruma cihazı takılmalıdır Elektrik bağlantısı için 2,5 mm²'lik 2 vidalı terminal kullanılır Giriş koruma derecesi IP20 Çalışma için ortam hava sıcaklığı -40-70 °C VDE ve UL sertifikasyonuna uygundur Sınıf II elektrik yalıtım sınıfına uygundur Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 25 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın