
calcActive())">
ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 850m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF850M115PF
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCVF850M115PF
ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 850m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
ClimaSys CV Eksenel motorlu vantilatör 115V 50Hz veya 60Hz 145W 50Hz, 182W 60Hz Standart filtre ile 50 Hz'de 944 m3/h ve 60 Hz'de 983 m3/h serbest akış hızı 336x316x162mm 291 x 291 mm kesit boyutları Çıkış ızgarası enjekte termoplastik (ASA PC), Gri RAL 7035 Kablo ile bağlantı terminalleri Ön ve arka yüzeylerde 2 koruyucu ızgara Koruma IP54.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın