
calcActive())">
ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 560m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
NSYCVF560M115PF
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCVF560M115PF
ClimaSys cebri havalandırma. IP54, 560m3/h, 115V, çıkış ızgarası ve G2 filtresi ile
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün güvenilir ve verimli soğutma sağlamak üzere tasarlanmış bir fandır Enjeksiyonlu termoplastikten (ASA PC) üretilmiştir ve gri (RAL 7035) renkte mevcuttur. Fan bilyalı rulmanlı olup maksimum 140 Pa basınca sahiptir. 65 W 50 Hz ve 83 W 60 Hz güç aralığına ve 50 Hz'de 562 m3/h ve 60 Hz'de 586 m3/h serbest akış hızına sahiptir. -15 ile 60°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında kullanılabilir. Bir terminal bloğuna sahiptir ve bir filtre, bir çıkış ızgarası ve ön ve arka yüzeylerde iki koruyucu ızgara ile birlikte gelir IP54 koruma derecesine ve 59-59 dB gürültü seviyesine sahiptir Fanın kesit boyutları 291 x 291 mm'dir Bu fan ayrıca bir böcek önleyici filtreyle birlikte gelir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 24 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın