
calcActive())">
Circuit breaker, GoPact MCCB 800, 4 poles, 70kA at 415VAC, 800A rating, ETU trip unit, Ayar Sahalı
G80H4E800
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G80H4E800
Circuit breaker, GoPact MCCB 800, 4 poles, 70kA at 415VAC, 800A rating, ETU trip unit, Ayar Sahalı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu ürün yeni GoPact Kalıplanmış Kasa Devre Kesiciler (MCCB) serisinin bir parçasıdır. 800A kesici gövdesi ve elektronik trip ünitesinden (ETU) oluşan komple 4 kutuplu bir devre kesicidir. GoPact MCCB temel uygulamalar için iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 70kA rms'dir. Çalışma voltajı 415VAC 50/60Hz’dir. Bu ürün 800A değerinde (In) elektronik trip ünitesi (ETU) içerir. Bu ETU elektronik trip ünitesi, 0,25xIn ile 1xIn (200A-800A) ayar aralığına sahip ayarlanabilir uzun süreli koruma Ir (aşırı yüklere karşı) sağlar. Nötr tam korumalıdır (4 kutup 4D), hatlardakiyle aynı Ir değerindedir. ETU trip ünitesi ayrıca 1,5xIr ile 12*Ir (300A-6400A) ayar aralığında ve sabit gecikmeli ayarlanabilir kısa süreli koruma Isd (kısa devrelere karşı) sağlar. ETU trip ünitesi ayrıca 1,5xIn ila 8*In (1200A-6400A) ayar aralığına sahip ayarlanabilir anlık koruma Ii'yi (kısa devrelere karşı) de içerir GoPact MCCB, seçilmesi ve takılması kolay çeşitli opsiyonel aksesuarlarla birlikte gelir. Ürün ölçüleri 240mm (Genişlik) x 250mm (Yükseklik) x 105mm (Derinlik)'dir. Ağırlığı 8.9 kg. GoPact MCCB 800, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır. GoPact MCCB serisi Schneider Electric kalite güvencesinden faydalanmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın